Поворотний привід DFPD-240-RP-90-RS60-F10-R3-C
8102844
GTIN 4052568455590
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
171.6 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F10
З'єднання валу
T22