Поворотний привід DFPD-300-RP-90-RS35-F10-R3-C
8102851
GTIN 4052568455668
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
128.9 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F10
З'єднання валу
T22