Поворотний привід DFPD-480-RP-90-RS45-F12-R3-C-VDE2
8102867
GTIN 4052568455828
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
260.3 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів флан ця
F12
З'єднання валу
T27