Поворотний привід DFPD-900-RP-90-RS45-F14-R3-C
8102889
GTIN 4052568455941
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
452.8 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отвор ів фланця
F14
З'єднання валу
T36