Поворотний привід DFPD-900-RP-90-RS60-F14-R3-C-VDE2
8102896
GTIN 4052568456016
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
593.5 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів флан ця
F14
З'єднання валу
T36