Поворотний привід DFPD-1200-RP-90-RS45-F14-R3-C
8102898
GTIN 4052568456030
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
608.6 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F14
З'єднання валу
T36