Поворотний привід DFPD-1200-RP-90-RS60-F14-R3-C
8102899
GTIN 4052568456047
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
796.3 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F14
З'єднання валу
T36