Поворотний привід DFPD-2300-RP-90-RS60-F16-R3-C-VDE2
8102913
GTIN 4052568456160
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
1523 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F16
З'єднання валу
T46