Пневмоциліндр з двома поршнями DGTZ-GF-10-10-J-T-P-A

8103497

GTIN 4052568578145

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
60 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів