Пневмоциліндр з напрямними DFM-50-200-P-A-KF-F1A
8118940
GTIN 4052568560652
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Крок
200 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів