Поворотний привід DFPD-160-RP-90-RS35-F07-17-R3-C
8144435
GTIN 4052568573393
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
68.8 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F07
З'єднання валу
T17