Поворотний привід DFPD-2300-RP-90-RS45-F16-X-R3-C

8145413

GTIN 4052568574499

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/2
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
1163 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F16
З'єднання валу
T46