Поворотний привід DFPD-N-2300-RP-90-RS45-F16-X-R3-C
8145419
GTIN 4052568574550
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
1/2 NPT
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
1163 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F16
З'єднання валу
T46