Пневмоциліндр з двома поршнями DGTZ-GF-6- -J-T-P-A
8150885
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
18.6 N
Крок
51 mm - 60 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів