Пневмоциліндр з двома поршнями DGTZ-GF-10- -J-T-P-A

8150886

Завантаження...
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
60 N
Крок
51 mm - 150 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів