Пневмоциліндр з двома поршнями DGTZ-GF-16- -J-T-P-A

8150887

Завантаження...
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
181 N
Крок
101 mm - 200 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів