Круглий пневмоциліндр CRDSNU-32-100-P-A

8152642

GTIN 4052568575557

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
100 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін