Пневмоциліндр з напрямними DFM-20-30-B-PPV-A-GF
8161413
GTIN 4052568595548
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188 N
Крок
30 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів