Пневмоциліндр з напрямними DFM-32-40-B-PPV-A-KF
8161437
GTIN 4052568595883
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
482 N
Крок
40 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів