Пневмоциліндр з напрямними DFM-40-80-B-PPV-A-KF
8161444
GTIN 4052568595951
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
754 N
Крок
80 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів