Пневмоциліндр DSBC-100-50-D3-PPVA-N3
8165658
GTIN 4052568598105
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Заванта ження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
100 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
4712 N
Крок
50 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін