Пневмоциліндр DSBC-100-500-D3-PPSA-N3
8165687
GTIN 4052568598389
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
100 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
4712 N
Крок
500 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні