Компактний пневмоциліндр ADN-25-70-A-P-A

8178877

GTIN 4052568621520

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
295 N
Крок
70 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін