М'який затискач HPSX-40-2-S-40-BU-RA50

8207885

GTIN 4052568782771

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Розмір
40
Робочий хід
0 mm - 55 mm
Мінімальний діаметр для захвату
30 mm
Максимальний діаметр для захоплення
55 mm
загальна сила захоплення
5 N