М'який затискач HPSX-70-3-S-40-BU-RA50

8207889

GTIN 4052568782788

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Розмір
70
Робочий хід
20 mm - 90 mm
Мінімальний діаметр для захвату
55 mm
Максимальний діаметр для захоплення
80 mm
загальна сила захоплення
10 N