Soft gripper HPSX-70-4-S-40-BU-RA50

8207890

GTIN 4052568799588

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Розмір
70
Робочий хід
20 mm - 90 mm
Мінімальний діаметр для захвату
55 mm
Максимальний діаметр для захоплення
80 mm
загальна сила захоплення
11 N