Soft gripper HPSX-100-2-S-40-BU-RA50

8207891

GTIN 4052568799595

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Розмір
100
Робочий хід
30 mm - 125 mm
Мінімальний діаметр для захвату
80 mm
Максимальний діаметр для захоплення
110 mm
загальна сила захоплення
15 N