Вісь з гвинтовою передачею EGC-HD-BS

Варіант EGC-HD-BS з 2 напрямними забезпечує значно більшу вантажопідйомність, ніж стандартна вісь з гвинтовою передачею EGC-BS, зберігаючи при цьому високу швидкість і точність.
  • З напрямною для великих навантажень
  • Вісь для високої частоти повторювань
  • З вбудованим кульково-гвинтовим приводом
  • Для найбільших навантажень і моментів
  • Точна та міцна подвійна напрямна
  • Для максимального бічного навантаження до 900 Nm
  • Ідеально підходить як базова вісь для лінійних порталів і консольних осей
  • Опція з опорним валом забезпечує максимальну швидкість переміщення
  • Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування