Вісь з гвинтовою передачею EGC-HD-BS
Варіант EGC-HD-BS з 2 напрямними забезпечує значно більшу вантажопідйомність, ніж стандартна вісь з гвинтовою передачею EGC-BS, зберігаючи при цьому високу швидкість і точність.
- З напрямною для великих навантажень
- Вісь для високої частоти повторювань
- З вбудованим кульково-гвинтовим приводом
- Для найбільших навантажень і моментів
- Точна та міцна подвійна напрямна
- Для максимального бічного навантаження до 900 Nm
- Ідеально підходить як базова вісь для лінійних порталів і консольних осей
- Опція з опорним валом забезпечує максимальну швидкість переміщення
- Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування