Вісь з гвинтовою передачею ELGD-BS-KF-WD

  • Зменшена висота профілю забезпечує менші монтажні розміри для транспортування систем і застосувань, які не потребують таких високих сил подачі
  • Для прецизійних застосувань
  • Висока надійність і тривалий термін служби
  • Для великих навантажень
  • На 30% легше, жорсткість і вантажопідйомність напрямної залишаються такими ж, як у стандартної версії осі
  • Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування