Компактний пнвмоциліндр двосторонньої дії ADN
Стандартний пнвемоциліндр відповідно до ISO 21287 з фіксованою або саморегульованою амортизацією з високою дисперсією.
- ISO 21287
- До 50% менше місця для встановлення, ніж у аналогічних циліндрах ISO згідно ISO 15552
- Тривалий термін служби і висока міцність
- Широкий вибір варіантів для індивідуальних застосувань
- З сигналізацією положення штока
- Варіанти рекомендовані для ліній з виробництва літій-іонних акумуляторів
- Сталий завдяки подовженому життєвому циклу завдяки спрощеній ремонтопридатності