Давач витрати SFAW
Простий контроль рідких середовищ: витратомір SFAW вимірює потік, споживання та температуру рідких середовищ. Легке управління та зручний для читання дисплей допомагають SFAW забезпечувати високу безпеку процесу.
- Моніторинг контуру охолодження, моніторинг витоків або обривів лінії, моніторинг технологічної води, контроль рівня заповнення
- Вхідне під’єднання: клампове з’єднання DN15, DN20, ніпельний фітинг 13 мм, внутрішня різьба G1/2, G3/4, G1, з’єднання згідно вимог користувача
- Опціонально з вбудованим давачем температури
- Підключення до систем вищого рівня здійснюється через 2 комутаційні виходи, аналоговий вихід та/або інтерфейс IO-Link
- Затвердження: RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
- Поворотний дисплей на 90° проти годинникової стрілки та 180° за годинниковою стрілкою
- Sustainable operation thanks to monitoring of process fluids