Датчик потоку SFAH
Дуже гнучкий SFAH контролює швидкість потоку стисненого повітря та неагресивних газів. Компактний дизайн (20 x 58 мм), численні варіанти встановлення та регульовані з’єднання QS роблять його особливо придатним для багатьох галузей промисловості.
- Моніторинг процесу, витрат стисненого повітря, формувального газу, пневматичного об'єкта, обробка дрібних деталей, перевірка на герметичність
- Компактний дизайн 20х58 мм
- Чіткий 2-рядковий дисплей
- Кріплення: монтаж на DIN-рейку, настінний або поверхневий монтаж, монтаж на передній панелі
- Інтегрований послідовний зв'язок через IO-Link 1.1
- Sustainable operation thanks to monitoring of process fluids