Електроциліндр EPCC
Завдяки компактним розмірам, точній і тихій кулькогвинтовій передачі і короткому часу позиціонування EPCC ідеально підходить для систем складання, тестування та перевірки, для обробки дрібних деталей, для настільних рішень або для викоритання в електронній промисловості – скрізь, де простір для установки вимагає оптимального використання.
- Недорого: найкраще с піввідношення ціни та якості
- Гнучкість: різні варіанти кріплення двигуна
- Динамічні: зниження внутрішнього тертя
- Необертовий поршневий шток із ковзанням і ходом до 500 мм
- Оптимізована за вагою конструкція - ідеально підходить для маніпуляторів
- Унікальна: система складання "одного розміру" для найкращого використання простору в поєднанні з зубчастим ременем/віссю шпинделя ELGC
- Варіанти рекомендовані для ліній з виробництва літій-іонних акумуляторів
- Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування