Електроциліндр EPRF

The stainless steel electric cylinder EPRF-BS in clean design is the ideal solution for the most demanding environmental conditions. It is hygienic, sturdy and compact – perfect for the food, pharmaceutical and packaging industries.
  • Серія Hygienic для найвимогливіших умов навколишнього середовища
  • Шість варіантів кріплення для максимальної гнучкості при механічному монтажі
  • Корпус з нержавіючої сталі з 1.4404 / 316L з IP69K-клас захисту
  • Suitable for contact with food
  • Легкий у догляді дизайн для простого обслуговування
  • Найвища корозійна стійкість для тривалого терміну експлуатації
  • NSF-H1 Сертифікований жир для гігієнічно критичних застосувань
  • П'ять розмірів, довжина ходу до 1000мм і сила подачі до макс. 12,5кН
  • Комплекти кріплення двигуна для паралельного та осьового кріплення двигуна
  • Два послідовно з'єднаних ущільнювача поршневого штока IP69K
  • Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування