Електроциліндр ESBF
Динамічна сила подачі до 17 kN: надзвичайно потужний електроциліндр ESBF використовується скрізь, де важливе високе навантаження та надійне позиціонування, а також точність та динаміка.
- Доступний привід з кулькогвинтовою передачею (розмір 32 … 100) або привід з гвинтовою передачею (розміром 32 … 50).
- Кулько-гвинтова передача: завдяки трьом різним крокам гвинтової передачі можна вибрати оптимальне співвідношення сила-швидкість
- Додатково: високий рівень захисту від корозії, клас захисту IP65, підходить для харчової промисловості (див. www.festo.com/certificates/ESBF), подовжувач штока поршня
- Осьове або паралельне підключення двигуна
- 68 видів на складі з короткими термінами доставки та модульними продуктами для індивідуальних конфігурацій
- Варіанти рекомендовані для ліній з виробництва літій-іонних акумуляторів
- Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування
- Сталий завдяки подовженому життєвому циклу завдяки спрощеній ремонтопридатності