Консольна вісь ELCC

Дуже легка, але в той же час з високою жорсткістю! Для палетування в промисловій упаковці або для широкого спектру завдань позиціонування з довгими ходами: динамічні консольні осі ELCC для навантажень до 100 кг забезпечують покращену точність позиціонування та до 30% коротший час циклу.
  • Лінійний привід для високих швидкостей і прискорень
  • Дуже мала рухома маса завдяки фіксованій приводній головці
  • Висока жорсткість завдяки інноваційному принципу конструкції
  • Привід з зубчастим ременем з напрямною на кулькових підшипниках
  • Можливе вертикальне переміщення великих вантажів до 100 кг
  • Можливі довгі удари до 2 м
  • Сталий завдяки подовженому життєвому циклу завдяки спрощеній ремонтопридатності
  • Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування