Підйомно-поворотний модуль EHMB
Дуже динамічний і надзвичайно компактний: повний блок переміщення EHMB поєднує обертальний і лінійний рух. Ви можете налаштувати обидва рухи незалежно один від одного. Ви можете повернути вантаж вагою 1 кг, наприклад, на 180° всього за 0,25 с – з максимальним корисним навантаженням 8 кг.
- Повне поєднання руху лінійного і поворотного з можливістю конфігурування
- Динамічний, гнучкий, економічний: завдяки модульній концепції приводу для лінійного руху
- Порожниста вісь з великим внутрішнім діаметром робить прокладку ліній електроживлення легкою, зручною та безпечною
- Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічни х приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування