Поворотний привід DFPD-E
DFPD-E — це ефективний поворотний привід для стандартних застосувань із компактним дизайном, зниженим споживанням повітря та максимальною гнучкістю в інтеграції.
- До 20 % менше споживання повітря для підвищення енергоефективності
- Компактна та легка конструкція
- Оптимізовано для стандартних застосувань
- Надійна технологія зубчастої штанги-триба для точного руху
- Доступні гнучкі можливості монтажу та різні розміри конструкцій
- Робочий тиск до 8 бар для різноманітних застосувань