Поворотний привід DFPD-HD
For maximum process reliability in demanding environments: the quarter turn actuator DFPD-HD reliably controls ball valves and butterfly valves with torque requirements of up to 32,000 Nm.
- Ідеально підходить для технічних рішень з високим крутним моментом до макс. 32 000 Nm
- Модульна конструкція для різноманітних застосувань: вибір зусилля пружини, вибір напрямку обертання вправо або вліво та ручне механічне або гідравлічне керування
- З функціями безпеки
- Схема підключення NAMUR відповідно до VDI/VDE 3845
- Варіанти відповідно до директиви ЄС про вибухозахист (ATEX)