Пропорційний регулятор тиску VPPE

VPPE є найдоступнішим пропорційним клапаном у нашому каталозі. Доступний з дисплеєм і без
  • Регулятор тиску з пілотним керуванням
  • Введіть значення як аналоговий сигнал напруги (0... 10 В)
  • Електричне підключення через роз'єм M12x1, 4 або 5-контактне підключення
  • Опціонально з модулем заданого значення
  • Варіант з дисплеєм з трьома попередньо встановленими налаштуваннями, які можна викликати, і цифровою електронікою контролера
  • Для простих завдань керування
  • Варіанти рекомендовані для ліній з виробництва літій-іонних акумуляторів