Пропорційний 3-ходовий клапан VPWI на основі VPPI можна використовувати для всіх застосувань, де потрібен контроль об'єму. Короткий час спрацювання, стабільне положення клапана та широкі функціональні можливості, від налаштування заданого значення до функції, подібної до MFC, роблять VPWI дуже універсальним у використанні.
Нова конструкція пропорційного 3-ходового клапана VPWI з невеликими габаритами дозволяє встановлювати його безпосередньо на обладнанні, а інтегроване в клапан кріплення на рейку дозволяє також монтувати його в шафу керування. Завдяки каналу P1 можна дуже компактно з'єднати кілька клапанів з подачею тиску з обох боків. Два з'єднання для відпрацьованого повітря і технологічного процесу на передній панелі дозволяють встановлювати пристрій у найменших просторах.
Повністю графічний TFT-дисплей робить інтуїтивно зрозуміле меню простим і дуже гнучким у використанні. Регулювання заданого значення, регулювання ходу, прогресивний висхідний фронт або компенсація протитиску - це лише деякі з широких функціональних можливостей VPWI. За бажанням можна повернути фактичне значення підйому клапана в % або тиск в порту P2 в барах.
Два приводи в VPWI розроблені як сідельні клапани, тому не споживають повітря. Завдяки вибору матеріалу та дуже низькому рівню витоку, клапан також ідеально підходить для інертних газів. Незалежно від того, чи йдеться про приводи односторонньої дії, чи про застосування в системах подачі повітря для дуття, охолодження, виробництва гарячого повітря або інертних газів - VPWI досконало справляється з усіма сферами використання.