Безконтактний вимикач SDBT-BSW

Електронний давач наближення для Т-подібного пазу, монтаж зверху, стійкий до зварювальних полів 50-60 Hz AC. та 1000 Hz MFDC.
  • Принцип вимірювання: магніторезистивний
  • Стійкий до електромагнітних перешкод під час зварювання
  • Стійкий до іскор зварювання
  • Для безконтактного визначення положення поршневого штока на пневмоциліндрах Festo, особливо на шарнірному циліндрі DW/DWA/DWB/DWC для AMI
  • Спосіб монтажу - у паз зверху, кріплення за допомогою гвинта
  • LED індикація стану перемикання
  • Довжина кабелю 0,3... 5 м