Серводвигун EMMH-AS
Сервомотор з нержавіючої сталі EMMH-AS у чистому дизайні є ідеальним рішенням для найскладніших умов навколишнього середовища. Гігієнічний, міцний і компактний – ідеальний для харчової, фармацевтичної та пакувальної промисловості.
- Серія Hygienic для найвимогливіших умов навколишнього середовища
- Один кабельний штекер з вбудованим шлангом для вирівнювання тиску
- Suitable for contact with food
- Корпус з нержавіючої сталі з 1.4404 / 316L з IP69K-клас захисту
- Легкий у догляді дизайн для простого обслуговування
- Найвища корозійна стійкість для тривалого терміну експлуатації
- NSF-H1 Сертифікований жир для гігієнічно критичних застосувань
- Цифрова система абсолютного вимірювання Multi-turn без батареї
- Чотири розміри, дві довжини, опціональний гальмівний механізм
- Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування