Вісь з зубчастим ременем EGC-HD-TB
Надміцна версія EGC-HD-TB з 2 напрямними може витримувати вдвічі більше навантаження, ніж стандартний привід з зубчастим ременем EGC-TB - при цьому зберігаючи незмінно високу динаміку і швидкість. Крім того, він відрізняється високою вантажопідйомністю і довгими ходами.
- З напрямною для великих навантажень
- Лінійний привід для високих швидкостей і прискорень
- Для найбільших навантажень і моментів, високих сил подачі
- Точна та міцна подвійна напрямна
- Можливий монтаж двигуна з 4-х сторін
- Для максимального бічного навантаження до 900 Nm
- Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування