Вісь з зубчастим ременем ELGA-TB-RF
Міцна і дуже швидка вісь з зубчастим ременем ELGA-TB без зусиль справиться з вашими завданнями. Завдяки внутрішнім напрямним (кулькові підшипники з рециркуляцією, ролики або підшипники ковзання) і міцній захисній пластині дана вісь є ідеальним вибором навіть для найважчих завдань.
- Вбудована роликова напрямна
- Висока швидкість до 10 м/с при високому прискоренні до 50 м/с²
- Зазор на направляючій = 0 мм
- Дуже хороші характеристики руху при моментному навантаженні
- Надійна альтернатива для направляючої на кулькових підшипниках
- Привідний елемент для зовнішніх напрямних, особливо на високих швидкостях
- Можливий монтаж двигуна з 4-х сторін
- Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування