Вісь ELGD-TB з інноваційною двосторонньою рециркуляційною кульковою напрямною та приводом з зубчастим ременем захищена постійною магнітною кришкою з нержавіючої сталі. Серія пропонує основні типорозміри 60/80 мм, а також будуть доступні шість стандартних ширин від 30 до 160 мм. У 2024 році з’являться інші типорозміри. Вісь вже доступна з максимальним ходом 8,5 м і різними варіантами каретки.
Стандартний (ELGD-TB): квадратний поперечний переріз профілю з оптимізованою конструкцією
Широкий (ELGD-TB-WD): зменшена висота профілю для менших монтажних розмірів і більш компактних систем
Приклад застосування з другою кареткою: просте та гнучке подвійне рішення "pick-and-place"
Серія осей ELGD з гвинтовою передачею та зубчастим ременем різних типорозмірів у стандартній і широкій версіях справляється з широким спектром завдань в електромеханічній техніці автоматизації. ELGD пропонує широкий спектр можливостей, будь то "Pick and Place", тривимірне переміщення або пакування та контроль. Ідеально підходить для електронної промисловості, зокрема для чистих приміщень, пакувальних технологій, машинобудування, наприклад, адитивного виробництва, також відомого як 3D-друк, автомобілів та багато іншого.