• Продукти
  • Завантаження
  • Діаграми

ELGD-TB-WD – нове покоління електричних осей з зубчастим ременем у широкій версії

Вісь ELGD-TB-WD з інноваційною двосторонньою рециркуляційною кульковою напрямною та приводом з зубчастим ременем захищена постійною магнітною кришкою з нержавіючої сталі. Портфоліо включає 4 широкі версії, починаючи з ширини 100 мм і розширюючись до 220 мм. Вісь вже доступна з максимальним ходом 8,5 м і різними варіантами каретки.

1. Інноваційна технологія напрямної власної розробки

  • Висока жорсткість
  • Напрямна зі стійкістю вище середнього
  • Легка вага
  • Точне і тихе, майже без вібрації переміщення каретки на всьому діапазоні руху до 2,5 м
  • Можливість використання меншого типорозміру для зменшення ваги, зменшення простору для встановлення та зниження витрат
  • Переміщення каретки дуже тихе і майже без вібрацій
  • Висока швидкість на всьому діапазоні руху до 8,5 м
  • Дуже довгий термін служби

2. Інноваційне рішення для захисної стрічки з нержавіючої сталі

  • Магнітний ремінь відхиляється без компонентів, що спричиняють стирання зовні
  • Чиста поверхня, без потертостей зовні
  • Мінімізовані викиди частинок для використання в чистих приміщеннях
  • Знижене проникнення бруду в складних умовах навколишнього середовища

3. Два варіанти профілю

Широкий (ELGD-TB-WD): зменшена висота профілю для менших монтажних розмірів і більш компактних систем

  • Висока жорсткість на кручення при меншій вазі та зниженій вартості
  • На 30% легше, жорсткість і вантажопідйомність залишаються такими ж, як у осі зі звичайною шириною профілю
  • Загальна висота зменшена на 30%: зусилля подачі все ще подібні до осі зі звичайною висотою профілю

Стандартний (ELGD-TB): квадратний поперечний переріз профілю з оптимізованою конструкцією

ELGD

4. Різні варіанти каретки

  • Довга каретка та друга вільно рухома каретка
  • Для більших осьових і поперечних моментів, а також для більших навантажень
  • Додаткові можливості кріплення
  • Довший термін служби завдяки другій каретці, яка дозволяє розподілити навантаження

Приклад застосування з другою кареткою: просте та гнучке подвійне рішення "pick-and-place"

  • Дуже компактна конструкція з незалежним рухом обох Z осей
  • Довга напрямна осі Z для високої жорсткості при високих швидкостях і навантаженнях

Приклад застосування ELGD-TB-WD з другою кареткою

5. Оптимізована конструкція профілю

  • Оптимізовано передачу потужності та поглинання крутного моменту
  • Відмінна жорсткість
  • Довгі ходи до 8,5 м

6. Вибір положення двигуна

7. Різні матеріали зубчастого ременя

  • Поліуретан (PU2) з текстильним покриттям для тривалого терміну служби та підвищеної стійкості до охолоджуючих і мастильних рідин. Сталеві натяжні елементи забезпечують передачу великих зусиль і дуже хороший динамічний контроль осі
  • Поліуретан (PU1) без покриття, але зі сталевими натяжними елементами для застосування в харчовій промисловості

8. Додатковий давач для більшої надійності

  • Індуктивний безконтактний давач SIES-8М як нормально закритий/відкритий контакт з комутаційним виходом PNP і NPN з класом захисту IP67
  • Легкий монтаж без додаткових компонентів до 2 давачів в паз профілю
  • Монтаж врівень без заважаючих країв за межами поперечного перерізу приводу
  • Давачі можна легко додати або змінити їх розташування пізніше

Індуктивний безконтактний давач SIES-8М як нормально закритий/відкритий контакт з комутаційним виходом PNP і NPN з класом захисту IP67 для ELGD-BS

Серія надійних осей з високою жорсткістю, великими зусиллями подачі та довговічною системою напрямних

Серія осей ELGD — це універсальна система в електромеханічній техніці автоматизації. Осі з гвинтовими передачами та зубчастими ременями різних типорозмірів у стандартній і широкій версіях забезпечують виконання широкого спектру завдань, таких як "Pick-and-Place", 3D-переміщення для нанесення клею, пакування та перевірки. Ці осі ідеально підходять для електронної промисловості, пакувальних технологій, машинобудування (наприклад, адитивне виробництво), автомобільної промисловості та багатьох інших сфер застосування.