Xy lanh kẹp loại song song HGPD-63-A
1132954
GTIN 4052568227197
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Đóng lực kẹp trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
928 N
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
16 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận
Thiết bị an toàn lực kẹp
không có