Bộ kẹp xoay HGDS-PP-16-P-A-B
1187958
GTIN 4052568228224
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Đóng lực kẹp trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
51 N
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
4.5 mm
Góc xoay
210 deg
Phát hiện vị trí kẹp
có công tắc tiệm cận
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm